Publikovat produkty
Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Specifikace
  • Projection 220 mm, swivel spout, stainless steel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHF919536441000
  • Skupina výrobkůSurf
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálChrom
  • Navrženo vŠvýcarsko
  • Čistá hmotnost (kg)1.63
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets