Publikovat produkty
Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
LAUFEN

Surf, Kitchen faucet, Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel

Sink mixer, projection 220 mm, swivel spout, with pull-out spout, stainless steel
Specifikace
  • Projection 225 mm, swivel spout, w. pull-out spout, stainless steel
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaHF919616441000
  • Skupina výrobkůSurf
  • Skupina produktůFaucets
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-03-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálMosaz
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vŠvýcarsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMKuchyně - Kohoutky a směšovače
  • Klasifikace IFCSvorkovnice pro sanitu
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Popis Uniclass 2015Sink taps
  • Kód CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Název CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Číslo OmniClass23-31 11 00
  • Název OmniClassFaucets