Publikovat produkty
Accessible roof
Accessible roof
Accessible roof
Accessible roof

    Accessible roof

    The lightweight and insulating Laterlite range of products can be used on flat roofs to: - create falls for rainwater run-off; - level and regularise the support under waterproofing membranes or roof flooring; - provide thermal insulation against heat and cold; - create drainage or protection layers for waterproofing or insulation. In the Revit file there are several solutions for flat roofs: - warm roof; - inverted roof; - existing roof renewal.
    Specifikace
    • In the Revit file there are several solutions for flat roofs: - warm roof; - inverted roof; - existing roof renewal.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotacoperture-praticabili
    • Skupina výrobkůLeca
    • Skupina produktůExpanded clay
    • TypStavební Materiál
    • Datum zveřejnění2019-09-18
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálLeca
    • Vedlejší materiálCement
    • Navrženo vItálie
    • Vyrobeno vItálie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Střecha
    • Klasifikace IFCStřecha
    • Název UNSPSCRoofing materials
    • Kód UNSPSC301515
    • Kód Uniclass 2015EF_30_10
    • Popis Uniclass 2015Roofs
    • Kód CSI MasterFormat 201403 52 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Lightweight Concrete Roof Insulation
    • Číslo OmniClass23-13 39 23
    • Název OmniClassFlat Roofing
    • Kód CSI UniFormat IIB1020
    • Název CSI UniFormat IIRoof Construction

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Itálie