Publikovat produkty
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
Damp Proof Combo
    LEDVANCE

    Damp Proof Combo


    DAMP PROOF COMBO DALI
    Prachotěsná svítidla se stupněm krytí IK10, IP66 a technologií DALI-2.

    Vlastnosti výrobku
    • DALI versions with IoT-ready DALI-2 driver.

    Vysoká světelná účinnost
    • až 153 lm/W.

    Stupeň krytí
    • IP66.

    Odolnost proti nárazu
    • IK10.

    Světelný tok
    • až 9 000 lm.
    • Tlačítková svorkovnice umožňuje zapojení bez nářadí.

    Životnost (L70/B50)
    • 60 000 h (při 25 °C).
    • Okolní teplota při provozu: -20 až +40 °C.

    Výhody výrobku
    • Vhodné svítidlo pro systémy řízení osvětlení DALI-2.
    • Všestranné použití díky volitelnému CCT (Multi Color) – 4 000 K a 6 500 K.
    • Provedení Plug & Upgrade pro snadnou přeměnu na svítidlo se senzorem nebo nouzové svítidlo.
    • Vhodné pro použití v prašných a vlhkých místech díky vysoké hodnotě IP.
    • Vhodné k použití ve veřejných prostorech díky vysoké hodnotě IK.

    Oblasti použití
    • Ideální pro průmyslová a skladovací zařízení.
    • Parkoviště a podchody.
    • Garáže.
    • Dílny, montážní linky.

    Výbava / příslušenství
    • Sada Plug & Upgrade DALI-2 Emergency Kit je k dispozici jako samostatné příslušenství.

    Bezpečnostní informace
    • Stupeň ochrany, odolnost proti nárazu a rozsah okolní teploty se mohou lišit v závislosti na nainstalovaných komponentech.
    • Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
    • Výrobek v třídě ochrany I.
    • Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

    Záruku naleznete na www.ledvance.com/guarantee
    Pro tuto produktovou řadu může existovat několik variant se specifickými vlastnostmi!
    Přečtěte si prosím text specifikace, kde je uvedena adresa URL každého produktu.
    Starší generace rodiny produktů jsou dostupné na našich webových stránkách https://www.ledvance.com.
    Abyste mohli používat naše soubory Revit, musíte používat Revit 2021 nebo vyšší.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikace
    • Upozorňujeme, že poskytnutý soubor Revit může být platný pro řadu produktů!
      Chcete-li získat další informace o produktu, postupujte podle přiloženého seznamu čísel EAN-GTIN.

      Seznam EAN-GTIN produktů:

      4099854970054 DP CBO DA 1200 V 32W 84065 IP66 GY LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854970054

        4099854970078 DP CBO DA 1500 V 50W 84065 IP66 GY LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854970078

          4099854970092 DP CBO DA 1800 V 60W 84065 IP66 GY LEDV
            • Katalog:
            https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854970092
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaDamp-Proof-Combo
    • Skupina výrobkůProfessional luminaires
    • Skupina produktůDamp-proof
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2026-11-17
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálPolykarbonát
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC002892
    • Název ETIMCeiling-/wall luminaire