Publikovat produkty
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
Floodlight Area Gen 2
    LEDVANCE

    Floodlight Area Gen 2


    FLOODLIGHT AREA GEN 2
    Svítidlo Floodlight s asymetrickým vyzařováním, až 150 lm/W.

    Vlastnosti výrobku
    • Vysoký světelný tok až 25 000 lm s maximální účinností až 150 lm/W.
    • Asymetrické vyzařování pro různé oblasti použití.
    • Funkce Multi Lumen pro nastavení úrovně jasu podle konkrétních potřeb.

    Stupeň krytí
    • IP66.
    • Odolnost proti korozi C4: vhodné pro použití v prostředí se střední salinitou.
    • Předinstalovaný flexibilní 1m kabel (H05RN-F), 3 × 1,0 mm² jednotlivé vodiče, obalené.
    • Montážní konzola s 30° úhlem a širokou rotační plochou.

    Výhody výrobku
    • Prodyšná membrána pro optimální výměnu vzduchu, bez dopadu na stupeň krytí IP.
    • Vysoce univerzální díky volitelnému světelnému toku (Multi Lumen) na krytu.
    • Robustní kabelová průchodka s integrovanou funkcí vodotěsnosti.
    • Vysoká rovnoměrnost světla a nízké oslnění díky přesnému designu čoček.
    • Robustní a odolné proti povětrnostním vlivům: ochrana IP66/IK08, ochrana proti korozi třídy C4 pro náročné prostředí.

    Účinný tepelný management
    • životnost až 75 000 hodin provozu.

    Šetrné k hmyzu
    • světlo s teplotou chromatičnosti 3 000 K chrání hmyz, splňuje podmínky dotačních programů.
    • Úspora energie až 90 % ve srovnání s halogenovými reflektory.
    • Nulová hodnota horní účinnosti svítidla (ULOR 0 %) při montáži v náklonu 0°.

    Oblasti použití
    • Náhrada za reflektory s halogenovými žárovkami.
    • Venkovní použití (IP66).
    • D-značky podle EN 60598-2-24 pro komerční jednotky s nebezpečím požáru, kvůli hromadění prachu.
    • Veřejné prostory.
    • Sportovní zařízení.
    • Stavební plochy.
    • Parkoviště.
    • Logistické oblasti, dopravní zařízení a chodby.

    Bezpečnostní informace
    • Max. plocha zatížení větrem 16 W = 0,015 m² / 32 W = 0,025 m² / 50 W = 0,045 m² / 67 W = 0,070 m² / 100 W = 0,085 m² / 133 W a 160 W = 0,105 m².
    • Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
    • Externí flexibilní kabel tohoto svítidla nelze vyměnit.
    • Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo vyřadit z provozu a zlikvidovat ho.
    • Svorkovnice není součástí dodávky.
    • Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
    • Výrobek v třídě ochrany I.
    • Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

    Záruku naleznete na www.ledvance.com/guarantee
    Pro tuto produktovou řadu může existovat několik variant se specifickými vlastnostmi!
    Přečtěte si prosím text specifikace, kde je uvedena adresa URL každého produktu.
    Ke starším generacím řady produktů se dostanete na našich webových stránkách https://www.ledvance.com.
    Abyste mohli používat naše soubory Revit, musíte používat Revit 2021 nebo vyšší.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikace
    • Upozorňujeme, že poskytnutý soubor Revit může být platný pro řadu produktů!
      Chcete-li získat další informace o produktu, postupujte podle přiloženého seznamu čísel EAN-GTIN.

      Seznam EAN-GTIN produktů:

      4099854720987 FL AREA V 160W ML 830 A48X85 BK LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854720987

        4099854721007 FL AREA V 160W ML 840 A48X85 BK LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854721007
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaFloodlight-Area
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-04-12
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Osvětlení
    • Kód ETIMEC001744
    • Název ETIMDownlight/spot/floodlight