Publikovat produkty
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
High Bay Compact Gen 2
    LEDVANCE

    High Bay Compact Gen 2


    HIGH BAY COMPACT GEN 2
    Svítidla High Bay pro vysoké stropy, až 165 lm/W.

    Vlastnosti výrobku
    • Vysoká světelná účinnost
    • Černé hliníkové pouzdro, kryt z tvrzeného opálového skla.

    Multi Lumen
    • volitelná úroveň světelného toku.

    Funkce Multi Color
    • 4 000 K, 5 000 K a 6 500 K.
    • Velmi dlouhá životnost (L70): až 100 000 h (při 25 °C).

    Provozní teplota
    • -20 – 50 °C.

    Vysoká konzistence barev
    • ≤ 5 sdcm.

    Stupeň krytí
    • IP65.

    Výhody výrobku
    • Moderní, exkluzivní design.
    • Úspora energie až 60 % v porovnání s běžnými svítidly do vysokých stropů.
    • Optimalizovaná hmotnost a velikost kvůli kompaktnosti designu.
    • 5letá záruka.

    Oblasti použití
    • Náhrada za svítidla „high bay“ s obsahem rtuti nebo halogenidové výbojky.
    • Sklady.
    • Logistické haly.
    • Průmysl.
    • Vysoký strop (nákupní centra, letiště, komerční objekty, haly).

    Výbava / příslušenství
    • Držák k dispozici.
    • K dispozici reflektor.

    Bezpečnostní informace
    • Všechna elektrická připojení musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Pozor – nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
    • Externí flexibilní kabel tohoto svítidla nelze vyměnit.
    • Pokud je kabel poškozen, je nutné svítidlo vyřadit z provozu a zlikvidovat ho.
    • Svorkovnice není součástí dodávky.
    • Instalaci musí provést kvalifikovaná osoba.
    • Aby se zabránilo riziku uškrcení, musí být dlouhý flexibilní kabel tohoto svítidla vhodně připevněn ke stěně.
    • Výrobek v třídě ochrany I.
    • Všechny elektricky vodivé, kovové části pouzdra, které mohou během provozu nebo údržby v případě poruchy absorbovat napětí, musí být trvale připojeny k ochrannému zemnicímu vodiči.

    Záruku naleznete na www.ledvance.com/guarantee
    Pro tuto produktovou řadu může existovat několik variant se specifickými vlastnostmi!
    Přečtěte si prosím text specifikace, kde je uvedena adresa URL každého produktu.
    Ke starším generacím řady produktů se dostanete na našich webových stránkách https://www.ledvance.com.
    Abyste mohli používat naše soubory Revit, musíte používat Revit 2021 nebo vyšší.
    Kontakt: bim@ledvance.com
    Specifikace
    • Upozorňujeme, že poskytnutý soubor Revit může být platný pro řadu produktů!
      Chcete-li získat další informace o produktu, postupujte podle přiloženého seznamu čísel EAN-GTIN.

      Seznam EAN-GTIN produktů:

      4099854743825 HB COMP V 120W ML 8405065 IP65 LEDV
        • Katalog:
        https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854743825

        4099854743832 HB COMP V 220W ML 8405065 IP65 LEDV
          • Katalog:
          https://www.ledvance.cz/shortlink/4099854743832
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaHigh-Bay-Compact
    • Skupina výrobkůProfessional luminaires
    • Skupina produktůHigh bay
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2023-11-14
    • Číslo vydání1
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vyrobeno vČína
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectOsvětlení - Stropní
    • Kód ETIMEC001716
    • Název ETIMHigh bay luminaire