Publikovat produkty
Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm
Legrand

Legrand flexible conduits ICTA 3422 TURBOGLISS Blue ATF from 16 to 32 mm

3.7 z 5 hvězdiček3.7(15 recenze)
ICTA 3422 TurboGliss conduits - flexible conduit for residential and commercial buildings
- In accordance with EN 61386-22
- Conduit only: IP 68
- Conduit + sleeve: IP 44
- Flame-retardant
- Exclusive lubrication
- Resistant and non-retractable pull-wire
- For surface or interior installation (walls, floors, slabs)
- Suitable for precast concrete
- Underground installation (Road Network Distribution) tolerated if Ø less than 40 mm



Specifikace
  • ICTA TurboGliss conduits for electric power cables

    - ICTA: Insulation, Bendable, Transversely Elastic, Annealed

    - Optimum lubrication

    - Blue - RAL 5010

    - With nylon-coated galvanized steel wire pullers for improved corrosion resistance with metric marking

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Conduit-Legrand-ICTA
  • TypSestavit (několik objektů)
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPolyethylen
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCSegment potrubí
  • Kód ETIMEG000006
  • Název ETIMInstallation ducts for wall and ceiling
  • Název UNSPSCFlexible ducts
  • Kód UNSPSC40141901
  • Kód Uniclass 2015Pr_30_59_96_92
  • Popis Uniclass 2015Ventilation ducts
  • Kód CSI MasterFormat 201423 31 13
  • Název CSI MasterFormat 2014Metal Ducts
  • Číslo OmniClass23-33 49 13 11 11
  • Název OmniClassFlexible Ventilation Ducts
  • Kód CSI UniFormat IIE1090
  • Název CSI UniFormat IIOther Equipment

Dostupnost regionu

Evropa
Francie