Publikovat produkty
Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm
Legrand

Insulated enclosures XL³ 400 - IP 43 - 600x575x175 mm

Distribution enclosures XL³ 400, can receive devices up to 400 A. Fire resistance according to IEC 60695-2-11: 750 ° C for installation in ERP (up to 100 kVA for class II enclosures. Capacity 24 modules per row RAL 7035 (RAL 7004 pedestal) - Door to be ordered separately, delivered flat with functional uprights fixed to the bottom, cut-off cable entry plate and twinning accessories (horizontal and vertical). held in specific environments, refer to the statement " - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Insulated enclosures - IP 43 - IK 07 with kit and door. IP 40 - IK 07 with door. IP 30 - IK 04 without door to equip. Delivered with active bottom receiving the C-bar distribution system. Total height: 600 - Folding height: 550 - Total width: 575 - Useful width: 515 - Depth: 175
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-XL3_400-Isolant
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)575
  • Hloubka (mm)175
Související
  • Hlavní materiálIzolace
  • Čistá hmotnost (kg)11216
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEG000011
  • Název ETIMCabinet enclosures
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Evropa
Francie