Publikovat produkty
Cabel management panel
Legrand

Cabel management panel

19 inches cable feedthrough panel 1U, 2 axes. Ensure the correct arrangement and routing of the patch cords.

Specifikace
    • With cable rings plastic cable guide with controlled radius for optimum cord protection (compliance with the bending radius).
    • Horizontal and front to back feedthrough passage.
    • Rings usable cross-section : 1890mm².
    • Black RAL 9005.

    Reference Legrand : 046522

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotacabel-management-panel
  • Skupina výrobkůCable management panel
  • Skupina produktůCable management
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2024-10-24
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)90
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Vedlejší materiálPolyamid
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCKabelový nosič segment
  • Kód ETIMEC000322
  • Název ETIMCable guide for enclosures/cabinets
  • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_11
  • Popis Uniclass 2015Cable management and accessories
  • Kód CSI MasterFormat 201427 11 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Communications Cable Management and Ladder Rack
  • Číslo OmniClass23-37 11 13
  • Název OmniClassCommunication Cable Trays

Dostupnost regionu

Evropa
Francie