Publikovat produkty
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
Connecteurs RJ45 LinkeoC
    Legrand

    Connecteurs RJ45 LinkeoC

    The new LINKEO C system brings to market a toolless keystone connector enabling fast connection in all categories from 5e to 6A. Simple and quick to terminate, its one-touch locking guarantees superior reliability for data transmission.

    Specifikace
      • Ergonomic design enables quick toolless connection. A greater comfort for reduced effort.
      • LINKEO C keystone connector is designed to make every step of the installation and maintenance process quick and easy. Each connector can be terminated under 1 minute 10 seconds. And disconnected and re-terminated, without tools or any damage, in a matter of seconds. Connectors stay ready to use, again and again.
      • The jack and the lever can be separated to ease the process of re-termination.
      • Set of 24 connectors delivered in 100% recycled cardboard packaging, without plastic film and ready to use.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaconnecteurs-rj45-linkeoc
    • Skupina výrobkůRJ45 connectors Linkeo C
    • Skupina produktůRJ45 connectors
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)31
    • Šířka (mm)18
    • Hloubka (mm)34
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCElektrický prvek
    • Kód ETIMEC001121
    • Název ETIMModular connector
    • Kód Uniclass 2015Pr_65_70_15_15
    • Popis Uniclass 2015Copper cable connectors
    • Kód CSI MasterFormat 201426 05 83
    • Název CSI MasterFormat 2014Wiring Connections
    • Číslo OmniClass23-35 27 13
    • Název OmniClassElectrical Plug Connectors