Publikovat produkty
360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white
Legrand

360° motion sensor Plexo IP55 - surface mounting - PIR technology - white

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for outdoor and humid areas with or without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Ideal for outdoor and humid areas - PIR wall or ceiling-mounting motion sensors - 360° detection - IP55 - With directional head, range : 8 m - Fix directly to ceiling or wall (minimum height : 1.70 m) - 3 wires with neutral - Light level threshold : 1 to 1000 lux - Adjustable time delay : 12 s to 16 min - Stand by consumption : 0.9 W - Optimum distance between 2 sensors : 6 m - white
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-048898
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)90
  • Šířka (mm)90
  • Hloubka (mm)90.5
Související
  • Hlavní materiálPolystyren pěnový
  • Čistá hmotnost (kg)264
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCRegulátor
  • Kód ETIMEC000138
  • Název ETIMSensor element for movement sensor
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Popis Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Číslo OmniClass23-27 15 21
  • Název OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution

Dostupnost regionu

Evropa