Publikovat produkty
140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology
Legrand

140° motion sensor - IP 41 - 8 m - surface-mounting - PIR technology

Motion sensors for 1 circuit - motion sensors for passage areas without natural light - Automatic on/off - Manual adjustment of light level threshold and time delay via potentiometer - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Ideal for passage areas - PIR wall/surface-mounting motion sensor -140° detection- IP41 - Range : 8 m - Recommended fixing height : 2.5 m - 3 wires with neutral - Light level threshold : 10 to 1275 lux - Adjustable time delay : 10 s to 10 min - Standby consumption : 0.75 W - For direct surface-mounting on wall
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-048942
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)114
  • Šířka (mm)77
  • Hloubka (mm)48
Související
  • Hlavní materiálABS
  • Čistá hmotnost (kg)161
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Přístup
  • Klasifikace IFCSpínací zařízení
  • Kód ETIMEC000138
  • Název ETIMSensor element for movement sensor
  • Název UNSPSCElectrical controls and accessories
  • Kód UNSPSC391215
  • Kód Uniclass 2015Pr_75_50_76
  • Popis Uniclass 2015Sensors and detectors
  • Kód CSI MasterFormat 201423 09 13.23
  • Název CSI MasterFormat 2014Sensors and Transmitters
  • Číslo OmniClass23-27 15 21
  • Název OmniClassBuilding Lighting Controls
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution