Publikovat produkty
Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm
Legrand

Altis IP55 metal assemblable enclosure - IK10 - RAL7035 Depth 600 mm from 1200x600mm to 2000x1600mm

Altis Self assembly Metal enclosures - IP 55 according to standard EN / IEC 60529, LCIE n ° 74367-562119 - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102), Nema 12, 12 K - Textured polyester coating - Excellent resistance to corrosion and chemical agents - Reversible door - 4-point automatic locking with double bar - For two-door enclosures, double-bar closing without center pillar (left door locked by 2-point center handle) - openwork bottom (cable-clamps plates to be ordered separately) - Removable back panel - Rings and lifting angles to be ordered separately - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • RAL 7035 cabinets - Depth : 600 mm - Height : 1200 mm - Width : 600 mm - Weight : 67,6 kg - Numbers of doors : 1
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Armoire-assemblable-Altis-P600
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Hloubka (mm)600
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)61100
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEG000011
  • Název ETIMCabinet enclosures
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution