Publikovat produkty
Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm
Legrand

Atlantic IP66 waterproof enclosures - IK10 - RAL 7035 square version 300x300x160 mm to 1200x1200x400mm

Atlantic metal enclosures - IP 66 according to EN / IEC 60529 standard (IP 55 for 2 door cabinet). LCIE N ° 17079010A - IK 10 according to EN / IEC 62262 (EN 50102) - Nema 4x and Nema 12, 1 door, 2 doors - cULus, Bureau Véritas, TÜV approved - Attenuation EMC 20 dB (for a attenuation of 40 to 50 dB at 1 GHz, according to dimensions, please consult us) - Excellent resistance to corrosion and climatic agents - Textured polyester coating (80 μm). Hinges and shafts with high performance anti-corrosion treatment - Reversible door. Double bar lock - low perforation plate - self-centering equipment - Optional depth adjustment from above. 600 x width 600 mm - Accept all Atlantic accessories - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • RAL 7035 Square Version enclosures - Without openwork - Outside height: 300 - Outside width: 300 - External depth: 160 - Number of doors: 1 - Weight: 4.1 kg
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Atlantic-version-carree
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)4091
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEG000011
  • Název ETIMCabinet enclosures
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution