Publikovat produkty
Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box
Legrand

Tub and metal frame 2 bays Drivia for recessed installation of enclosures from 2 to 4 rows of 13 modules, the control panel and the communication box

Service Shaft for Housing GTL DRIVIA 13 - recessed system - For recessed installation of DRIVIA enclosures and circuit breaker and meters boards - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Tub + metal frame 2 bays 13 modules - Bin for 2 to 4 rows 13 modules cabinets + Enedis meter board + basic communication cabinet
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Drivia-2travees-13modules
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)521
  • Hloubka (mm)166
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Čistá hmotnost (kg)9464
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEG000011
  • Název ETIMCabinet enclosures
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution