Publikovat produkty
Vertiv™ PowerBar HPB UL
Vertiv™ PowerBar HPB UL
    Vertiv

    Vertiv™ PowerBar HPB UL

    A complete power solution for transformer to main panel board connections. Vertiv’s High Powerbar (HPB) is a 1000V totally encased, non-ventilated and low impedance busbar. HPB sandwich construction range has been engineered for applications which require moving large amounts of power. Most commonly HPB is used to distribute power from transformers to low voltage switchboards and then down to further power distribution boards.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotavrt-bts-ul-hpb-busbar
    • Skupina výrobkůVertiv Busbar System
    • Skupina produktůVertiv Busbar System
    • TypDigital Inventory (Products)
    • Datum zveřejnění2025-08-15
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC001522
    • Název ETIMBusbar
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_48_07
    • Popis Uniclass 2015Busbar trunking feed units
    • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Číslo OmniClass23-35 31 33
    • Název OmniClassElectrical Busbars