Publikovat produkty
Extension baying kit Linkeo Legrand
Legrand

Extension baying kit Linkeo Legrand

Linkeo 19 inches extension cabinet with single glass door capacity 42U ready-assembled. This Linkeo 19 inches extension cabinet is supplied without side panels and with a baying kit.
Specifikace
  • Capacity 42U.
    Metal structure provides IP20 (protected against solid objects larger than 12.5 mm in diameter) and IK08 (protected against mechanical impact with an energy of 5 joules) protection.
    Reversible front glass door with screen printing, equipped with a locking bolt and 2 metal hinges. Door opening suitable for small spaces.
    No side panels.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-Extension-baying-kit-Linkeoextension-baying-kit-linkeo-legrand
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-11-02
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)2052
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)1000
Související
  • Hlavní materiálOcel uhlíková
  • Vedlejší materiálSklo
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce