Publikovat produkty
Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2  to 6 rows - 24 modules
Legrand

Fully modular metal enclosures XL³ 160 - ready to use - 2 to 6 rows - 24 modules

Surface mounting enclosures XL³ 160 - "ready to use" distribution cabinets - Removable chassis with rails symmetrical fitted - Brass bar for protective conductors fitted: 36 holes 1.5 to 10 mm² and 2 x 35 mm² holes - Capacity 24 modules per row - RAL 7035 - Supplied complete with rails and faceplates - Doors to be ordered separately - For creating assemblies certified in accordance with IEC EN 61439-1 - Removable side panels - Removable, separable top and bottom panels for inserting adjustable cable gland plate - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
Specifikace
  • Metal enclosures - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 for installation in public buildings - IP 43 - IK 08 with seal and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without doorFully modular - Can take DPX³ 160 - No of rows : 2 - No of modules : 48 - Height : 450 mm - Width : 575 mm - Depth : 147 mm
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaLG-XL3_160-Metal
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-04-30
  • Číslo vydání1
  • Šířka (mm)575
  • Hloubka (mm)147
Související
  • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
  • Čistá hmotnost (kg)9270
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
  • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
  • Kód ETIMEG000011
  • Název ETIMCabinet enclosures
  • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Kód UNSPSC3912
  • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
  • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
  • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
  • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
  • Číslo OmniClass23-35 31 27
  • Název OmniClassPower Distribution Units
  • Kód CSI UniFormat IID5010
  • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution