Publikovat produkty
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm
    Legrand

    External cable sleeves XL³ 800 - IP 43 - 1550x460x230 mm

    Cable sleeves and doors XL³ 800 - IP 43 - IK 08 with kit and door - IP 40 - IK 08 with door - IP 30 - IK 07 without door - Metal enclosures - Can take devices up to 800 A - Fireproof to 750 °C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Enclosures RAL 7035, plinths RAL 7004 - Supplied flat with functional uprights fitted on the back, adjustable cable entry plate and joining accessories (horizontal and vertical) - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikace
    • External cable sleeves - Side cable sleeves - Can be attached on the right or left-hand side - Supplied with a plinth height 100 mm and joining accessories - Height : 1550 mm - Faceplate height : 1400 mm - Width external : 460 mm - Width usable : 400 mm - Depth : 230 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLG-XL3_800-GaC
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)460
    • Hloubka (mm)230
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Čistá hmotnost (kg)26400
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC002935
    • Název ETIMAccessories for cable carrying system
    • Název UNSPSCElectrical sleeves
    • Kód UNSPSC39121404
    • Kód Uniclass 2015Pr_20_29_10_11
    • Popis Uniclass 2015Cable sleeves
    • Kód CSI MasterFormat 201426 00 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical
    • Číslo OmniClass23-35 31 27
    • Název OmniClassPower Distribution Units
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution