Publikovat produkty
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm
    Legrand

    Metal enclosures XL³ 800 - IP 55 - 24 mod/row - 1095x700x225 mm

    Distribution enclosures XL³ 800 - IP 55 with door IK 08 - Metal enclosures RAL 7035,plinths RAL 7004 - Can take devices up to 630 A - Fireproof to 750°C/5 s in accordance with IEC 60695-2-1 - For installation in public buildings - Capacity: 24 and 36 modules per row - Can be joined horizontally - For industrial and urban indoor use - For further information please contact us : https://www.legrand.fr/pro/nous-contacter
    Specifikace
    • Metal enclosures - Supplied without side panels Width 700 mm - 24 modules per row - Height : 1095 mm - Faceplate height : 1000 mm - Width external : 700 mm - Width usable : 600 mm - Depth : 225 mm
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaLG-XL3_800-Metal
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-04-30
    • Číslo vydání1
    • Šířka (mm)705
    • Hloubka (mm)225
    Související
    • Hlavní materiálOcel galvanizovaná
    • Čistá hmotnost (kg)28100
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEG000011
    • Název ETIMCabinet enclosures
    • Název UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
    • Kód UNSPSC3912
    • Kód Uniclass 2015Pr_60_70_22_11
    • Popis Uniclass 2015Cable distribution cabinets
    • Kód CSI MasterFormat 201426 27 16
    • Název CSI MasterFormat 2014Electrical Cabinets and Enclosures
    • Číslo OmniClass23-35 31 27
    • Název OmniClassPower Distribution Units
    • Kód CSI UniFormat IID5010
    • Název CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution