Publikovat produkty
Metered PDU 1U
Metered PDU 1U
    Legrand

    Metered PDU 1U

    PDU metered 19 inches, 1 phase 16A, 8 x C13 locking outlets, IEC-320 C20

    Specifikace
      • 1 phase - 16A - Max power 3,7kW.
      • 8 x C13 outlets, with cord locking system.
      • Metering at inlet and circuit level with +/- 1% accuracy (Voltage, Current, Active Power, Apparent Power, Energy, Power Factor).
      • Easy installation thanks to the 330° rotating cable input for a perfect orientation of the cable and no interference in the cabinet. Numbered outlets to ease the identification of each server. Supplied with 2 sets of metal fixings: button for screwless fixing, or standard screw-type brackets.
      • Possibility to add up to 8 wireless sensors (temperature, humidity...) for environmental monitoring. Using wireless sensors reduce deployment and maintenance time.

      References Legrand : 646100, 646101

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotametered-pdu-1u
    • Skupina výrobkůMetered PDU
    • Skupina produktůPDU
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)44
    • Šířka (mm)482
    • Hloubka (mm)121
    Související
    • Hlavní materiálHliník
    • Vedlejší materiálPC/ABS
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuce el. energie
    • Kód ETIMEC002762
    • Název ETIMPower distribution unit (PDU)
    • Kód Uniclass 2015EF_70_30
    • Popis Uniclass 2015Electricity distribution and transmission
    • Kód CSI MasterFormat 201426 26 00
    • Název CSI MasterFormat 2014Power Distribution Units
    • Číslo OmniClass23-35 31 27
    • Název OmniClassPower Distribution Units

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie