Publikovat produkty
Slim cassettes
Slim cassettes
Slim cassettes
    Legrand

    Slim cassettes

    This high density preterminated slim cassette transforms parallel links (MTP/MPO UHD connector) into duplex connections.

    Specifikace
      • Can be installed into HD modular panels and also in the zero-U kit.
      • Sliding cassette with push button for fast extraction of the cassette from the front. Extraction from the rear also possible.
      • High performance MTP cassette with maximal insertion loss 0,5dB.
      • Compatible with MPO

      References Legrand : 032168, 032169 and 032170.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaslim-cassettes
    • Skupina výrobkůSlim cassettes
    • Skupina produktůFiber optic cassette
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2024-10-24
    • Číslo vydání1
    Související
    • Navrženo vFrancie
    • Vyrobeno vFrancie
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectElektrická zařízení - Distribuce
    • Klasifikace IFCDistribuční prvek
    • Kód ETIMEC002699
    • Název ETIMSystem patchpanel optic fibre
    • Kód Uniclass 2015Pr_80_77_28_27
    • Popis Uniclass 2015Fibre optic patch panels
    • Kód CSI MasterFormat 201433 82 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Optical Fiber Communications Distribution Cabling
    • Číslo OmniClass23-37 11 15 15
    • Název OmniClassFiber Optic Equipment

    Dostupnost regionu

    Evropa
    Francie