Publikovat produkty
Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58
Lekolar

Fixa innerdyna 3 med gavel multisoft, D58

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117068
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůDynor
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2020-10-29
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)755
  • Šířka (mm)840
  • Hloubka (mm)562
Související
  • Hlavní materiálPolyuretan
  • Vedlejší materiálPolyester
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek