Publikovat produkty
Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36
Lekolar

Fixa toppdyna vila 3 multisoft, D36

Nordic Ecolabelled cushion in cold foam adapted for the Fixa houses. Perfect when the Fixa House is to become a cozy reading corner or when you want to be single but not secluded. The Multisoft fabric is removable and washable. Case of 2-layer material consisting of 49% polyurethane and 51% polyester fabric. Waterproof. Wipe dry with a wet cloth and machine wash at up to 90 ° C. Nordic Ecolabelled, license number 3031 0084.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117088
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůDynor
  • Datum zveřejnění2020-11-01
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek

Dostupnost regionu

Evropa