Publikovat produkty
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
SVEA 3 lådor
    Lekolar

    SVEA 3 lådor

    Classroom storage built as desired and delivered fully assembled. Boxes to the frame with legs or plinth. Leaves an opening of 1.5 cm acting post boxes and transparent. Material 18mm particleboard laminate. Edging ABS. Dimensions of front: B38,5xH upper and middle 11 cm, 13 cm lower. Measure the inside dimensions: B34xD33,5xH10 cm.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota117190
    • Skupina výrobkůSvea
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2021-09-16
    • Číslo vydání1
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování