Publikovat produkty
Fixa sortera 3: låda
Lekolar

Fixa sortera 3: låda

FIXA sort and organize are available as low boxes to put directly on the floor or on a table, or as a 3: 1 module. FIXA organize is perfect for storage of craft material and with wheels it becomes as a small material trolley. FIXA sorting storage, with the smaller compartments, works very well for sorting exercises or mathematical tasks that are about dividing numbers or showing how fractions work in a simple way. Both modules are available in clear laquered or white pigmented birch plywood.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117353
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůSortera
  • Datum zveřejnění2020-11-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)80
  • Šířka (mm)880
  • Hloubka (mm)360
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek

Dostupnost regionu

Evropa