Publikovat produkty
Fixa 4 House D46
Lekolar

Fixa 4 House D46

With FIXA house you can create a cozy sitting area with a soft mattress or you can use the house as a setting for role play. If you want to create a more sensory place, you can project visuals on the wall inside the house or attach a FIXA mirror to explore depths and symmetries. Or hang beautiful, sensory material or subjectrelated items from the slats in the roof of the house.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117521
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůLekhus
  • Datum zveřejnění2020-10-13
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)117
  • Šířka (mm)117
  • Hloubka (mm)46
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek