Publikovat produkty
Fixa spegelgrotta tunnel 2:3 D88
Lekolar

Fixa spegelgrotta tunnel 2:3 D88

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Two openings designed as caves. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W88xH79xD88 cm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117564
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůKrypin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování

Dostupnost regionu

Evropa