Publikovat produkty
Fixa spegelgrotta krypin 4:3 D117
Lekolar

Fixa spegelgrotta krypin 4:3 D117

Finished module with the entire inside clad in acrylic mirror. Opening shaped like a cave. Made of 16 mm birch plywood. Colors with HT are with high-pressure laminate. Birch and white pigmented are completely in 18 mm plywood. Dimensions: W117xH117xD117 cm.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117582
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůKrypin
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2021-09-16
  • Číslo vydání1
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování