Publikovat produkty
Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort
Lekolar

Fixa ribbstol 2 bred mellanrum stort

FIXA wall bars design is a modern take on the traditional wall bars, avalible with two different distances between the ribs. Together with FIXA climbing wall they create a playful silhouette of a mountain or a city, and a great motor wall for small children. They can also be used as documentation space or you can use the ribs as a loom and tie beautiful fabric strips together. The wall bars are available in solid clear laquered or white pigmented birch plywood or with a laminate surface. Should be placed aligned with the floor and always used together with aproved shock absorbing matresses.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117652
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůRibbstol
  • Datum zveřejnění2020-11-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1500
  • Šířka (mm)880
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek