Publikovat produkty
Fixa whiteboard 4 bred
Lekolar

Fixa whiteboard 4 bred

FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota117656
  • Skupina výrobkůFixa Play
  • Skupina produktůWhiteboard
  • Datum zveřejnění2020-11-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1500
  • Šířka (mm)1170
Související
  • Hlavní materiálPřekližka
  • Vedlejší materiálLaminát
  • Navrženo vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek