Publikovat produkty
Fixa whiteboard 2 bred
Fixa whiteboard 2 bred
    Lekolar

    Fixa whiteboard 2 bred

    FIXA whiteboard is available in two heights, two widths and in four different shapes. The irregular shape makes a nice transition between the low and the heigh shapes. The smallest whiteboard has the same proportions as a FIXA House and fits very nicely together. The whiteboards can be used in many ways, for instructions or documentation in active and gathering areas, as a message board in the cloakroom, or why not use them to draw backgrounds for storytelling and roleplay?
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota117660
    • Skupina výrobkůFixa Play
    • Skupina produktůWhiteboard
    • Datum zveřejnění2020-11-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)880
    Související
    • Hlavní materiálPřekližka
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Nábytek

    Dostupnost regionu

    Evropa