Publikovat produkty
Matte sh 54 cm big seat
Lekolar

Matte sh 54 cm big seat

Student chair Matte is available in several colors, both on the stand and seat / back. It is also available in several sizes to suit most ages. Chairs without wheels have sound-absorbing pads for a quieter noise environment. Both seat and back are made of durable high-pressure laminate. Standard colors student chair Matte is assembled by Lekolar and can therefore be delivered quickly.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota30975
  • Skupina výrobkůMatte
  • Skupina produktůChair
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)921
  • Šířka (mm)489
  • Hloubka (mm)507
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
  • Čistá hmotnost (kg)5.3
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa
Dánsko
Finsko
Norsko
Švédsko