Publikovat produkty
12:38 HT 120x80 cm
Lekolar

12:38 HT 120x80 cm

Our student desks 12:38 fits in at all provides occasions. You can get 12:38 in a variety of colors, both laminate and stands. Laminate is a coating that provides an impact and scratch resistant surface. The laminate is easy to keep clean and is both heat and water resistant. Getting 12:38 with soft rounded corners are also now possible. Adjustable feet to get the best feel and quality. Standard colors are delivered quickly from our central warehouse in Osby.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota32169
  • Skupina výrobků12:38
  • Skupina produktůTable HT
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)720
  • Šířka (mm)1200
  • Hloubka (mm)800
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56