Publikovat produkty
Wille Hooks to clothes pole
Lekolar

Wille Hooks to clothes pole

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota35296
  • Skupina výrobkůWille
  • Skupina produktůEntré
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-11-27
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)70
  • Šířka (mm)60
  • Hloubka (mm)82
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
  • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
  • Kód CSI MasterFormat 201441 53 23
  • Název CSI MasterFormat 2014Storage Racks
  • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
  • Název OmniClassCommercial Storage Shelves
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings

Dostupnost regionu

Evropa