Publikovat produkty
Fixa bench
Lekolar

Fixa bench

4.8 z 5 hvězdiček4.8(5 recenze)
Fixa bench is part of our storage serie Fixa. There you can build and match with all colors we offer. The bench is now available plywood and durable high-pressure laminate. Color-coordinated with the rest of our range. Everything to fit into any space. Buy the cushion that provides that extra comfort. 3 pieces of tray are perfect under the bench. The tray comes in many colors, choose between plywood or plywood with plexi.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota38486_bench
  • Skupina výrobkůFixa
  • Skupina produktůBench
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)390
  • Šířka (mm)1460
  • Hloubka (mm)460
Související
  • Hlavní materiálDřevo
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa