Publikovat produkty
Loke ø 60 Akustik height 75
Lekolar

Loke ø 60 Akustik height 75

Loke is a new series of round pedestal table in many heights and sizes. The table fits in anywhere and can be used with or without a chair. Choose between high pressure laminate and linoleum. Brushed stainless steel as frame.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota80279
  • Skupina výrobkůLoke
  • Skupina produktůTable Akustik
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)750
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56