Publikovat produkty
Vario
Lekolar

Vario

Our fantastic new table that easily moved aside to make room for other things. Equipped with folding top and height adjustable with gas lift, 73-115 cm. White lacquered steel tube with 2 lockable castors, RAL 9016. The record is 65x65 cm and covered with linoleum or laminate. Select plywood to get a better looking edge of the top is also a choice.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota80342
  • Skupina výrobkůVario
  • Skupina produktůTable
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1180
  • Šířka (mm)650
  • Hloubka (mm)650
Související
  • Hlavní materiálLaminát
  • Vedlejší materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Stoly
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56

Dostupnost regionu

Evropa