Publikovat produkty
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch
Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch
    Lekolar

    Norden material cabinet 10 tray B80xD47xH210 birch

    Material cabinet with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Divided into 10 equally sized trays, all doors with locking rod and 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80560
    • Skupina výrobkůNorden
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)800
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56