Publikovat produkty
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white
    Lekolar

    Norden haberdashery cabinet B100xD47xH210 white

    Material cabinet for haberdashery with frame in direct laminate. Fronts are available with either direct laminate or laminate. Frames are available in 3 different designs and fronts in 10 different. Decorated with 25 compartments and 12 boxes, 2 full doors with locking rod, 170 degree opening angle. High pressure laminate on the front makes it an extremely durable finish.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80618
    • Skupina výrobkůNorden
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)2100
    • Šířka (mm)1000
    • Hloubka (mm)470
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56