Publikovat produkty
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey
    Lekolar

    Norden mattress cabinet B150xD60xH150 grey

    Complete mattress cabinet on the plinth base with room for 18 resting mattresses or 12 bunk beds. Solid in direct laminate, available in 3 different versions. Doors are available in 7 different high pressure laminates. Ventilation in the upper and lower edges of the doors. Lightweight and well ventilated.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80701
    • Skupina výrobkůNorden
    • Skupina produktůStorage
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-06-01
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1500
    • Šířka (mm)1500
    • Hloubka (mm)600
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Police & Skladování
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56