Publikovat produkty
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
Wille 2-tray wall
    Lekolar

    Wille 2-tray wall

    With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota80966
    • Skupina výrobkůWille
    • Skupina produktůCombinations
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-11-27
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1700
    • Šířka (mm)640
    • Hloubka (mm)340
    Související
    • Hlavní materiálKov
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_30_78
    • Popis Uniclass 2015Shelves and storage units
    • Kód CSI MasterFormat 201441 53 23
    • Název CSI MasterFormat 2014Storage Racks
    • Číslo OmniClass23-21 11 11 11
    • Název OmniClassCommercial Storage Shelves
    • Kód CSI UniFormat IIE2010
    • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings