Publikovat produkty
Wille 3-tray freestanding
Lekolar

Wille 3-tray freestanding

With Wille rail system with wall rails and stand-alone modules, you can finally give large and small environments awaited feature, structure and aesthetics. Everything from the whole decor of the large media library, a small smart shoe shelf under the stairs.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnota80972
  • Skupina výrobkůWille
  • Skupina produktůCombinations
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-02-06
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1800
  • Šířka (mm)600
  • Hloubka (mm)700
Související
  • Hlavní materiálKov
  • Navrženo vŠvédsko
  • Vyrobeno vŠvédsko
Klasifikace
  • Kategorie objektu BIMNábytek - Háčky a závěsy
  • Klasifikace IFCNábytek
  • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Kód UNSPSC56
  • Kód Uniclass 2015SL_90_10_27
  • Popis Uniclass 2015Entrance halls
  • Číslo OmniClass23-21 41 11 13
  • Název OmniClassCommercial Clothes Stands
  • Kód CSI UniFormat IIE2010
  • Název CSI UniFormat IIFixed Furnishings