Publikovat produkty
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
Circum linoleum silenced
    Lekolar

    Circum linoleum silenced

    5.0 z 5 hvězdiček5.0(6 recenze)

    Stackable wooden chair that is well adapted for the dining room. Form pressed seat coated with linolium. Sound attenuation under the seat. Can be hung on the table to facilitate cleaning. Seat height 45 cm. Seat depth 41 cm.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota81978
    • Skupina výrobkůCircum
    • Skupina produktůChair
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-10-23
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)730
    • Šířka (mm)490
    • Hloubka (mm)450
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálLaminát
    • Navrženo vŠvédsko
    • Vyrobeno vŠvédsko
    • Čistá hmotnost (kg)3.6
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56
    • Kód Uniclass 2015Pr_40_50_12
    • Popis Uniclass 2015Chairs, seats and benches
    • Kód CSI MasterFormat 201412 52 13
    • Název CSI MasterFormat 2014Chairs
    • Číslo OmniClass23-21 21 33 13
    • Název OmniClassCommercial Restaurant Chairs
    • Kód CSI UniFormat IIE2020
    • Název CSI UniFormat IIMovable Furnishings