Publikovat produkty
Audimax
Audimax
Audimax
    Lekolar

    Audimax

    An auditorium-like stand. Three seats, back side of frame there is compartments for seat cushions, movable with durable castors. Easy to store with telescope open-close function. Dimensions: in storage position (WxDxH) 225x61x130 cm, opened 225x151x130 cm. Frame white melamine. Three seats that can be detached from each other without any tools to replace the upholstery. For padded upholstery 2 standard color combinations. For the upper level and backrest upholstery, available in turquoise or anthracite fabric. The middle level is always light gray and the lowest level is always anthracite. Fabric Aura UV, 100% treated polyester. 100 000 Martindale, UV protection, waterproof, Anti-microbial treatment, Fire rating EN 1021-1, SL1.
    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnota89720
    • Skupina výrobkůAudimax
    • Skupina produktůBench
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2017-10-24
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1310
    • Šířka (mm)2210
    • Hloubka (mm)1510
    Související
    • Hlavní materiálDřevo
    • Vedlejší materiálTkanina
    • Navrženo vFinsko
    • Vyrobeno vFinsko
    • Čistá hmotnost (kg)220
    Klasifikace
    • Kategorie objektu BIMNábytek - Židle, Stoličky & Lavice
    • Klasifikace IFCNábytek
    • Název UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Kód UNSPSC56