Publikovat produkty
Decorative Pendant Speaker
Lencore

Decorative Pendant Speaker

Part of Lencore’s Spectra i.Net® & n.FORM™ systems, the Pendant Speaker offers a decorative, direct fired option when aesthetics is a concern.
With more open environments and exposed ceilings becoming the norm, a decorative solution for sound masking has been difficult to find. This commercial grade, direct fired speaker uses higher quality construction and sound quality than competitive systems.
The Pendant Speaker comes with a gem box for Cat5e connections at the deck location. The speakers can also be mounted to the ceiling or a beam and allow for Cat5e connections directly to the speaker.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotapendantspeaker
  • Skupina výrobkůSpeakers
  • Skupina produktůSound Masking Audio Equipment
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-01-19
  • Číslo vydání1
  • Šířka (palce)4
  • Hloubka (palce)4
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectElektronika - Audio Elektronika
  • Kód CSI MasterFormat 201411 52 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Audio-Visual Equipment
  • Číslo OmniClass23-37 15 00
  • Název OmniClassAudio Visual Equipment
  • Kód CSI UniFormat IIE1010
  • Název CSI UniFormat IICommercial Equipment

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké