Publikovat produkty
Multi V S U7
Multi V S U7

    Multi V S U7

    4.6 z 5 hvězdiček4.6(5 recenze)
    Single outdoor unit of triple phase VRF system with a capacity range of 10HP - 12HP; with nominal capacity cooling, heating [kW] ARUN100LSS0 - 28kW Cooling, 30.6kW Heating ARUN120LSS0 - 33.6kW Cooling, 36.7kW Heating
    Specifikace
    • Multi V S line-up is a 2 pipe compact and side discharge VRF solution that includes corrosion resistance models for coastline environments where salty air represents a deterring factor. MULTI V S controls refrigerant temperature according to indoor, outdoor and setting temperatures. This optimises energy efficiency by saving up to 13% and maximises indoor comfort level in cooling/heating modes.

    Technická specifikace
    • Jedinečná ref. hodnotaU7
    • Skupina výrobkůOutdoor unit
    • Skupina produktůVRF
    • TypObjekt
    • Datum zveřejnění2018-07-19
    • Číslo vydání1
    • Výška (mm)1625
    • Šířka (mm)1090
    • Hloubka (mm)380
    Související
    • Hlavní materiálOcel
    • Vedlejší materiálMěď
    • Navrženo vKorejská republika
    • Vyrobeno vKorejská republika
    • Čistá hmotnost (kg)157
    Klasifikace
    • Kategorie BIMobjectHVAC - Klimatizace
    • Klasifikace IFCSvorkovnice pro vzduch
    • Název UNSPSCAir conditioners
    • Kód UNSPSC40101701