Publikovat produkty
CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

CISABAC Clôture Communicante Cassette CM120K7

  • For the protection of pedestrians at work sites
  • Cassette for adhesive communication
  • Anti-lifting hook
  • Possibility of marking, customization of colors, logos, even folding
  • U removable cover for quick and easy replacement of parts
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotaCM120K7
  • Skupina výrobkůClôture
  • Skupina produktůClôture Mobile
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2017-09-01
  • Číslo vydání1
  • Výška (mm)1050
  • Šířka (mm)1890
Související
  • Hlavní materiálOcel
  • Vedlejší materiálOcel galvanizovaná
  • Navrženo vFrancie
  • Vyrobeno vFrancie
  • Čistá hmotnost (kg)30
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectKonstrukce - Zařízení staveniště
  • Klasifikace IFCObjekt
  • Kód Uniclass 2015Ss_25_14
  • Popis Uniclass 2015Fence systems
  • Kód CSI MasterFormat 201432 31 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Fences and Gates
  • Číslo OmniClass23-11 25 19
  • Název OmniClassFences
  • Kód CSI UniFormat IIG
  • Název CSI UniFormat IISITEWORK

Dostupnost regionu

Afrika Evropa
Alžírsko
Francie
Maroko
Tunisko
Knihovna produktů BIMobject

Design App pro Revit

Načtěte rodiny přímo do svého modelu Revit jedním kliknutím

Získejte místo pro snadnější přístup k novým objektům, ukládejte své rodiny Revit a spolupracujte se svým týmem.

  • ZaškrtnutíPracujte přímo s objekty BIM vedle Revitu
  • Zaškrtnutí 2 GB cloudové úložiště – ukládejte svůj obsah Revitu
  • Zaškrtnutí Získejte posouzení životního cyklu (A1–A3) uhlíku zabudovaného přímo z Revitu