Publikovat produkty
1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series
Liberty Pumps

1-1/2 hp High Head Sewage Pump, LEH Series

  • 1.5 hp.
  • 2" or 3" Discharge
  • 2" Solids Handling

The LEH150 by Liberty is a high head 2" solids-handling sewage pump. The LEH150 features Liberty's unique one-piece cast iron body and quick-disconnect cords in 25' standard length. Available in 2" or 3" flanged discharge and a variety of voltages, the LEH150 has a maximum head of 70 feet and is backed by Liberty's 3-year warranty.
Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-leh150series
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůSewage and Sludge Pumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2012-09-25
  • Číslo vydání1
Související
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla