Publikovat produkty
LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump
Liberty Pumps

LGH02-Series, 2.5HP Submersible High Head Grinder Pump

2.5 hp Grinder

  • Patented V-Slice® cutter technology
  • High head model
  • 1-1/4” discharge
  • Stainless steel impeller
  • One-piece uni-body casting
  • Quick-connect power cord
  • External capacitor (requires panel)

Technická specifikace
  • Jedinečná ref. hodnotalibertypumps-lgh02
  • Skupina výrobkůPlumbing
  • Skupina produktůPumps
  • TypObjekt
  • Datum zveřejnění2018-12-07
  • Číslo vydání1
Související
  • Hlavní materiálLitina
  • Vedlejší materiálNerezová ocel
  • Navrženo vSpojené státy americké
  • Vyrobeno vSpojené státy americké
Klasifikace
  • Kategorie BIMobjectInstalace - Čerpadla
  • Název UNSPSCSewage pumps
  • Kód UNSPSC40151517
  • Kód Uniclass 2015Ac_10_40_67
  • Popis Uniclass 2015Plumbing
  • Kód CSI MasterFormat 201446 00 00
  • Název CSI MasterFormat 2014Water and Wastewater Equipment
  • Číslo OmniClass23-27 17 13
  • Název OmniClassCentrifugal Pumps
  • Kód CSI UniFormat IID2030
  • Název CSI UniFormat IISanitary Waste

Dostupnost regionu

Severní Amerika
Spojené státy americké